Пневматичний розподільник VUWG-L14-T32C-A-G18

573829

GTIN 4052568221171

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
650 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний