Пневматичний розподільник VUWG-L14-M52-A-G18

573832

GTIN 4052568102906

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
780 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний