Пневматичний розподільник VUWG-L14-B52-G18
573833
GTIN 4052568221201
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
780 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний