Пневматичний розподільник VUWG-L14-P53C-G18
573834
GTIN 4052568221218
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
650 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний