Пневматичний розподільник VUWG-L14-P53U-G18
573836
GTIN 4052568221232
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний