Блок керування VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP
574012
GTIN 4052568221447
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1050 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
3 bar - 10 bar