Пневморозподільник VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L
574224
GTIN 4052568222321
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний