Пневморозподільник VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L
574237
GTIN 4052568103026
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Станда ртна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний