Пневморозподільник VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L
574241
GTIN 4052568222475
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандарт на номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min - 300 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний