Пневморозподільник VUVG-B14-T32H-AZT-F-1R8L
574244
GTIN 4052568222505
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний