Пневморозподільник VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L
574246
GTIN 4052568222529
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
570 l/min - 680 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний