Пневматичний розподільник VUWG-L10-T32C-M-M5

574251

GTIN 4052568222567

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
135 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Пневматичний