Пневматичний розподільник VUWG-L10-T32H-M-M5
574253
GTIN 4052568222581
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
125 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Пневматичний