Пневматичний розподільник VUWG-L10-T32H-M-M7

574257

GTIN 4052568222611

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
140 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Пневматичний