Пневматичний розподільник VUWG-L14-T32C-M-G18
574259
GTIN 4052568222628
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
430 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний