Пневматичний розподільник VUWG-L14-T32U-M-G18

574260

GTIN 4052568222635

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
410 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний