Пневматичний розподільник VUWG-L14-T32H-M-G18
574261
GTIN 4052568222642
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
410 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний