Пневматичний розподільник VUWG-L18-T32U-A-G14

574264

GTIN 4052568222666

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Пневматичний