Пневматичний розподільник VUWG-L18-B52-G14

574271

GTIN 4052568222727

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1380 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Пневматичний