Пневматичний розподільник VUWG-L18-P53C-G14

574272

GTIN 4052568222734

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Пневматичний