З'єднувальна лінія NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

574322

GTIN 4052568222765

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Довжина кабелю
7.5 m