З'єднувальна лінія NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
574323
GTIN 4052568222772
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія пі дключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Довжина кабелю
10 m