Пневморозподільник VUVG-L10A-M52-MT-M3-1P3
574345
GTIN 4052568103200
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Станда ртна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
80 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M3
Спосіб приведення в дію
Електричний