Пневморозподільник VUVG-L10A-M52-MZT-M3-1P3
574346
GTIN 4052568103217
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
80 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M3
Спосіб приведення в дію
Електричний