Пневморозподільник VUVG-L10-T32U-MT-M5-1P3
574349
GTIN 4052568222796
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
135 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний