Пневморозподільник VUVG-L10-T32C-MT-M7-1P3
574356
GTIN 4052568222840
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
155 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний