Пневморозподільник VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
574379
GTIN 4052568103309
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний