Пневморозподільник VUVG-B18-T32C-MZT-F-1P3
574446
GTIN 4052568223304
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
750 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний