Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2025 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Клапани та пневмоострови

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Базовий клапан C-5/2-1/4

5750

GTIN 4052568110727

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4