Пневматичний розподільник VUWS-L25-M32C-M-G14

575485

GTIN 4052568260422

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Пневматичний