Пневматичний розподільник VUWS-L30-M32C-A-G38
575576
GTIN 4052568261139
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний