Пневматичний розподільник VUWS-L30-M32U-A-G38

575591

GTIN 4052568261283

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний