Пневматичний розподільник VUWS-L30-M52-E-G38

575601

GTIN 4052568261382

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний