Пневматичний розподільник VUWS-L30-P53C-M-G38

575622

GTIN 4052568261597

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний