Пневматичний розподільник VUWS-L30-P53U-M-G38
575629
GTIN 4052568261665
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1500 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний