Пневматичний розподільник VUWS-L30-P53E-M-G38
575636
GTIN 4052568261733
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1700 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний