Пневматичний розподільник VUWS-L20-M32U-E-G18

575673

GTIN 4052568104085

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний