Пневматичний розподільник VUWS-L20-P53U-M-G18

575690

GTIN 4052568104177

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний