Пневматичний розподільник VUWS-L20-P53E-M-G18
575693
GTIN 4052568104184
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний