Пневморозподільник VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1
576004
GTIN 4052568104306
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Спосіб приведення в дію
Електричний