Стопорний пневмоциліндр DFSP-32-25-PF-PA

576113

GTIN 4052568224776

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
3270 N
Крок
25 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів