Пропорційний регулятор тиску VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1

576683

GTIN 4052568225452

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
1/2 NPT
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 10 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
7000 l/min