Пневморозподільник VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1
577317
GTIN 4052568225872
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартн а номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
220 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний