Пневморозподільник VUVG-S10-M52-RT-M5-1H2L-W1
577324
GTIN 4052568104771
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
220 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний