Пневморозподільник VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1
577332
GTIN 4052568225919
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартн а номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний