Пневматичний розподільник VUWS-LT20-M32C-M-G18
577525
GTIN 4052568382247
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний