Пневморозподільник VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1
578163
GTIN 4052568104818
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
320 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний