Кутовий подовжений фітинг NPQH-LL-G38-Q10-P10
578269
GTIN 4052568059729
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температур а навколишнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
8.5 mm