Кутовий фітинг NPQH-L-Q10-E-P10
578273
GTIN 4052568059767
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Темп ература навколишнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
9 mm