Кутовий фітинг NPQH-L-G12-Q12-P10
578292
GTIN 4052568059958
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
11 mm